Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BNI00J8

BNI LH1-303-S11-K091

IO-Link hub'ları - esnek ve uygun maliyetli sinyal paketlemesi

Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x PNP, Tip 3
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x PNP, Tip 3
Dijital çıkışlar
8x PNP
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Atlama portu
hayır
Tek kanal izleme
evet
Anahtarlama akımı
8x 200 mA
Akım toplamı UA, aktüatör
2 A
Akım toplamı US, sensör
2 A
Dış gövde malzemesi
PC, Şeffaf
Boyut
54 x 39.2 x 141.3 mm
Ortam sıcaklığı
-20...60 °C
IP derecesi
IP67, vidalı durumdayken
Aktarım hızı
COM3 (230.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
2 ms
Proses verileri GİRİŞ
6 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
2 bytes
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin