Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BNI00KC

BNI IOL-315-012-K094

Standart IO-Link sensör/aktüatör hub'ları (Black Line)

Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
Yay terminali, 4-pin
Dijital girişler
32x NPN
Dijital çıkışlar
32x NPN
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
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
Yay terminali, 4-pin
Dijital girişler
32x NPN
Dijital çıkışlar
32x NPN
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Anahtarlama akımı
32x 500 mA
Akım toplamı UA, aktüatör
4 A
Akım toplamı US, sensör
4 A
Dış gövde malzemesi
PA 6.6
Boyut
142.5 x 50.9 x 86.8 mm
Ortam sıcaklığı
-20...50 °C
IP derecesi
IP20
Aktarım hızı
COM3 (230.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
1 ms
Proses verileri GİRİŞ
4 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
4 bytes
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.