benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Uzmanlaşmış uygulamalar için IO-Link sensör/aktüatör hub'ları (Silver Line)
Arayüz
IO-Link 1.1.4
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
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
| BNI LH5-314-S52-Z012 | BNI LH5-314-S52-Z071 | BNI LH5-314-S52-R012 | |
|
308,00 EUR
Liste fiyatı
|
330,00 EUR
Liste fiyatı
|
297,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Arayüz | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1.4 |
|---|---|---|---|
| Çalışma voltajı Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu |
| Bağlantı yuvaları | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Dijital girişler | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 |
| Dijital çıkışlar | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | PNP: Yes, NPN: No | PNP: Yes, NPN: No | PNP: Yes, NPN: No |
| Atlama portu | evet | evet | evet |
| Tek kanal izleme | evet | evet | evet |
| Ek fonksiyon |
Titreşim Internal temperature Cihaz keşfi |
Titreşim Internal temperature Cihaz keşfi |
Titreşim Internal temperature Cihaz keşfi |
| Anahtarlama akımı | 16x 2 A |
12x 2 A 4x 4 A |
16x 2 A |
| Akım toplamı UA, aktüatör | 4 A | 16 A | 4 A |
| Akım toplamı US, sensör | 2 A | 2 A | 2 A |
| Dış gövde malzemesi | Çinko döküm, nikel kaplamalı | Çinko döküm, nikel kaplamalı |
PBT GF30 kesici uçlar: paslanmaz çelik, 1.4404 |
| Boyut | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm |
| Ortam sıcaklığı | -25...60 °C | -25...60 °C | -25...60 °C |
| IP derecesi | IP67, vidalı durumdayken | IP67, vidalı durumdayken | IP67, vidalı durumdayken |
| Aktarım hızı | COM3 (230.4 kBaud) | COM3 (230.4 kBaud) | COM3 (230.4 kBaud) |
| Proses verileri çevrimi minimum | 2 ms | - | 2 ms |
| Proses verileri GİRİŞ | 12 bytes | 12 bytes | 12 bytes |
| Proses verileri ÇIKIŞ | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
| Secondary features |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
| Secondary features for condition monitoring |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
| Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ) | - | M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor