Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BNI00KN

BNI LH5-727-S51-Z012

Uzmanlaşmış uygulamalar için IO-Link sensör/aktüatör hub'ları (Silver Line)

Arayüz
IO-Link 1.1.4
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
4x PNP, Type 1, Type 3
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Arayüz
IO-Link 1.1.4
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
4x PNP, Type 1, Type 3
Dijital çıkışlar
8x PNP
Analog girişler
4x Analog, voltaj/Analog, akım (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Tek kanal izleme
evet
Ek fonksiyon
Titreşim
Internal temperature
Cihaz keşfi
Anahtarlama akımı
4x 500 mA
Akım toplamı UA, aktüatör
4 A
Akım toplamı US, sensör
4 A
Dış gövde malzemesi
Çinko döküm, nikel kaplamalı
Boyut
68 x 31.8 x 181.5 mm
Ortam sıcaklığı
-25...60 °C
IP derecesi
IP67, vidalı durumdayken
Aktarım hızı
COM3 (230.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
3 ms
Proses verileri GİRİŞ
17 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
1 bytes
Secondary features
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin