benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Durum İzleme Araç Seti
Veri depolama
32 GB EMMC
Prosesör
1.8 GHz / 400MHz
Çalışma belleği
4 GB RAM
Bağlantı yuvaları
2x LAN: RJ45-dişi, 8-pin
4x IO-Link: M8x1-dişi, 4-pin, A-kodlu
PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
4x IO-Link: M8x1-dişi, 4-pin, A-kodlu
PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Boyut
101 x 126 x 50 mm
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor