Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BNI00LW

BNI SL3-R10-L0950-A01

Çubuk şeklinde tasarlanmış sinyal lambaları

Çalışma prensibi
Signal light
Arayüz
IO-Link 1.1.4
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
Segmentler, maksimum adet
1
Önceden belirlenmiş renkler
kırmızı
yeşil
Mavi
sarı
macenta
siyan
beyaz
yapılandırılabilir
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
Signal light
Arayüz
IO-Link 1.1.4
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
Segmentler, maksimum adet
1
Önceden belirlenmiş renkler
kırmızı
yeşil
Mavi
sarı
macenta
siyan
beyaz
yapılandırılabilir
Fonksiyon göstergesi
blinking
sparkle
Boyut
Ø 20 x 950 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Plastik
Montaj
Bağlamalar
Ortam sıcaklığı
-20...50 °C
IP derecesi
IP54
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.