benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
IO-Link Master - Otomasyonunuz için akıllı arayüz
Arayüz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Yardımcı arayüzler
8x IO-Link
Port sınıfı
Tip A
Maksimum çıkış akımı
4 A
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Web Mağazasında mevcut değil
|
Alternatif
|
|
|
|
|
|
| BNI XG5-508-1B5-Z067-C17 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | |
|
583,00 EUR
Liste fiyatı
|
583,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Arayüz | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT parsed |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| Yardımcı arayüzler | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port sınıfı | Tip A | Tip A |
| Maksimum çıkış akımı | 4 A | 4 A |
| Ekran | evet | evet |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu |
| Bağlantı (COM 2) | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu |
| Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ) | M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu | M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu |
| Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ) | M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu | M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu |
| Bağlantı yuvaları |
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu dişi |
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Dijital girişler | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP, Tip 3 |
| Dijital çıkışlar | 16x PNP | 16x PNP |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | evet | evet |
| Akım toplamı US, sensör | 16 A | 16 A |
| Akım toplamı UA, aktüatör | 16 A | 16 A |
| Dış gövde malzemesi | Çinko döküm, nikel kaplamalı | Çinko döküm, nikel kaplamalı |
| Boyut | 68 x 32 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...70 °C | -5...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| IO-Link versiyonu | 1.1.3 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | evet | evet |
| Teslimat kapsamı dışındadır |
Etiket plakaları Port kapağı |
Etiket plakaları Port kapağı |
| Dağıtım kapsamı | - |
Topraklama kayışı M4x6 vida |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor