Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BNS00ZJ

BNS 813-D04-L12-100-12-04

Emniyet sviç konumları bulunan mekanik çok konumlu limit sviçleri

Boyut
120 x 90 x 83 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Anahtarlama konum sayısı
4x Roller rulman
Versiyon
EN 60204-1 emniyet standardı
Çalışma prensibi
1-4. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
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
120 x 90 x 83 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Anahtarlama konum sayısı
4x Roller rulman
Versiyon
EN 60204-1 emniyet standardı
Çalışma prensibi
1-4. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
Sürekli akım
1-4. Anahtarlama pozisyonu: 6 A
Nominal çalışma voltajı Ue
1-4. Anahtarlama pozisyonu: 250 V AC
Montaj
Dikey
Yaklaşım yönü
uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak
Yaklaşım hızı
1-4. Anahtarlama pozisyonu: 120 m/min
Sviç konum mesafesi
12 mm
Bağlantı tipi
1-4. Anahtarlama pozisyonu: Vidalı terminal
Ortam sıcaklığı
-5...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
CCC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.