Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Yakında artık mevcut değil
Şu tarihe kadar mevcut: 2020-06-01

BNS012Y

BNS 813-D06-D12-100-10-01-FD

Emniyet sviç konumları bulunan mekanik çok konumlu limit sviçleri

Boyut
120 x 120 x 85 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Anahtarlama konum sayısı
6x Chisel
Versiyon
EN 60204-1 emniyet standardı
Çalışma prensibi
1-6. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik

Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani

genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Classic Banner
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
120 x 120 x 85 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Anahtarlama konum sayısı
6x Chisel
Versiyon
EN 60204-1 emniyet standardı
Çalışma prensibi
1-6. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
Sürekli akım
1-6. Anahtarlama pozisyonu: 6 A
Nominal çalışma voltajı Ue
1-6. Anahtarlama pozisyonu: 250 V AC
Montaj
Dikey
Yaklaşım yönü
uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak
Yaklaşım hızı
1-6. Anahtarlama pozisyonu: 40 m/min
Sviç konum mesafesi
12 mm
Bağlantı tipi
1-6. Anahtarlama pozisyonu: Vidalı terminal
Ortam sıcaklığı
-5...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
CCC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.