Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BNS01MU

BNS 819-D10-R16-62-10

Mekanik çok konumlu limit sviçler

Boyut
120 x 192 x 64 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Anahtarlama konum sayısı
10x Roller
Versiyon
Yaylı kontak
Çalışma prensibi
1-10. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
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
120 x 192 x 64 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Anahtarlama konum sayısı
10x Roller
Versiyon
Yaylı kontak
Çalışma prensibi
1-10. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
Sürekli akım
1-10. Anahtarlama pozisyonu: 6 A
Nominal çalışma voltajı Ue
1-10. Anahtarlama pozisyonu: 250 V AC
Montaj
Dikey
Yaklaşım yönü
uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak
Yaklaşım hızı
1-10. Anahtarlama pozisyonu: 60 m/min
Sviç konum mesafesi
16 mm
Bağlantı tipi
1-10. Anahtarlama pozisyonu: Vidalı terminal
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.