Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BNS01ZU

BNS 819-B06-D08-40-55-1078

Karışık bağlantılar içeren çok konumlu kam sviçleri

Boyut
40 x 66 x 60 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Anahtarlama konum sayısı
6x Chisel
Çalışma prensibi
1-2. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
3-6. Anahtarlama pozisyonu: Endüktif
Sürekli akım
1-2. Anahtarlama pozisyonu: 5 A
3-6. Anahtarlama pozisyonu: 0.13 A
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
40 x 66 x 60 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Anahtarlama konum sayısı
6x Chisel
Çalışma prensibi
1-2. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
3-6. Anahtarlama pozisyonu: Endüktif
Sürekli akım
1-2. Anahtarlama pozisyonu: 5 A
3-6. Anahtarlama pozisyonu: 0.13 A
Nominal çalışma voltajı Ue
1-2. Anahtarlama pozisyonu: 250 V AC
3-6. Anahtarlama pozisyonu: 24 V DC
Montaj
paralel
Yaklaşım yönü
uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak
Yaklaşım hızı
1-2. Anahtarlama pozisyonu: 20 m/min
Sviç konum mesafesi
8 mm
Bağlantı tipi
1-6. Anahtarlama pozisyonu: Vidalı terminal
Ortam sıcaklığı
-5...70 °C
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.