Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BNS028J

BNS 819-B03-D12-61-12-3B

Mekanik çok konumlu limit sviçler

Boyut
79 x 48 x 63 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Anahtarlama konum sayısı
3x Chisel
Versiyon
Yaylı kontak
Çalışma prensibi
1-3. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
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
79 x 48 x 63 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Anahtarlama konum sayısı
3x Chisel
Versiyon
Yaylı kontak
Çalışma prensibi
1-3. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
Sürekli akım
1-3. Anahtarlama pozisyonu: 0.1 A
Nominal çalışma voltajı Ue
1-3. Anahtarlama pozisyonu: 30 V DC
Montaj
Dikey
Yaklaşım yönü
uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak
Yaklaşım hızı
1-3. Anahtarlama pozisyonu: 40 m/min
Sviç konum mesafesi
12 mm
Bağlantı tipi
1-3. Anahtarlama pozisyonu: Vidalı terminal
Ortam sıcaklığı
-5...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
CCC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.