Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BNS02LC

BNS 813-B04-D12-61-A-55-0933

Emniyet sviç konumları bulunan mekanik çok konumlu limit sviçleri

Boyut
79 x 60 x 77.5 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Versiyon
EN 60204-1 emniyet standardı
Çalışma prensibi
1. Anahtarlama pozisyonu: Endüktif
2. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
3-4. Anahtarlama pozisyonu: Endüktif
Aralık
2 mm
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
79 x 60 x 77.5 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Versiyon
EN 60204-1 emniyet standardı
Çalışma prensibi
1. Anahtarlama pozisyonu: Endüktif
2. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
3-4. Anahtarlama pozisyonu: Endüktif
Aralık
2 mm
Sürekli akım
1. Anahtarlama pozisyonu: 0.2 A
2. Anahtarlama pozisyonu: 6 A
3-4. Anahtarlama pozisyonu: 0.2 A
Nominal çalışma voltajı Ue
1. Anahtarlama pozisyonu: 24 V DC
2. Anahtarlama pozisyonu: 250 V AC
3-4. Anahtarlama pozisyonu: 24 V DC
Montaj
Dikey
Yaklaşım yönü
uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak
Yaklaşım hızı
2. Anahtarlama pozisyonu: 40 m/min
Sviç konum mesafesi
12 mm
Bağlantı tipi
1-4. Anahtarlama pozisyonu: Vidalı terminal
Ortam sıcaklığı
-5...70 °C
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.