Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BNS02P8

BNS 813-B06-L12-61-A-55-0559

Emniyet sviç konumları bulunan mekanik çok konumlu limit sviçleri

Boyut
79 x 84 x 77.5 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Anahtarlama konum sayısı
6x Roller rulman
Versiyon
EN 60204-1 emniyet standardı
Çalışma prensibi
1. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
2-6. Anahtarlama pozisyonu: Endüktif
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
79 x 84 x 77.5 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Anahtarlama konum sayısı
6x Roller rulman
Versiyon
EN 60204-1 emniyet standardı
Çalışma prensibi
1. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
2-6. Anahtarlama pozisyonu: Endüktif
Sürekli akım
1. Anahtarlama pozisyonu: 6 A
2-6. Anahtarlama pozisyonu: 0.2 A
Nominal çalışma voltajı Ue
1. Anahtarlama pozisyonu: 250 V AC
2-6. Anahtarlama pozisyonu: 24 V DC
Montaj
Dikey
Yaklaşım yönü
uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak
Yaklaşım hızı
1. Anahtarlama pozisyonu: 120 m/min
Sviç konum mesafesi
12 mm
Bağlantı tipi
1-6. Anahtarlama pozisyonu: Vidalı terminal
Ortam sıcaklığı
-5...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
CCC
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
27-27-92-25
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.