Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BNS02W9

BNS 813-X715-B04-D12-61-A-55-0540

Çok konumlu: Özel

Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Anahtarlama konum sayısı
4x Chisel
Versiyon
EN 60204-1 emniyet standardı
Çalışma prensibi
1. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
2-4. Anahtarlama pozisyonu: Endüktif
Sürekli akım
1. Anahtarlama pozisyonu: 6 A
2-4. Anahtarlama pozisyonu: 0.2 A
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
4x Chisel
Versiyon
EN 60204-1 emniyet standardı
Çalışma prensibi
1. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
2-4. Anahtarlama pozisyonu: Endüktif
Sürekli akım
1. Anahtarlama pozisyonu: 6 A
2-4. Anahtarlama pozisyonu: 0.2 A
Nominal çalışma voltajı Ue
1. Anahtarlama pozisyonu: 250 V AC
2-4. Anahtarlama pozisyonu: 24 V DC
Montaj
Dikey
Yaklaşım yönü
uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak
Yaklaşım hızı
1. Anahtarlama pozisyonu: 40 m/min
Bağlantı tipi
1-4. Anahtarlama pozisyonu: Vidalı terminal
Ortam sıcaklığı
-5...70 °C
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.