Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BNS03C0

BNS 816-B08-NA-12-602-11

Endüktif çok konumlu limit sviçler

Boyut
120 x 140 x 86.5 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Versiyon
Endüktif
Çalışma prensibi
1-8. Anahtarlama pozisyonu: Endüktif
Aralık
2 mm

Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani

genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Classic Banner
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
120 x 140 x 86.5 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Versiyon
Endüktif
Çalışma prensibi
1-8. Anahtarlama pozisyonu: Endüktif
Aralık
2 mm
Anahtarlama frekansı
1-8. Anahtarlama pozisyonu: 1500 Hz
Sürekli akım
1-8. Anahtarlama pozisyonu: 0.2 A
Nominal çalışma voltajı Ue
1-8. Anahtarlama pozisyonu: 24 V DC
Montaj
Dikey
Sviç konum mesafesi
12 mm
Bağlantı tipi
1-8. Anahtarlama pozisyonu: Vidalı terminal
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.