Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BNS03YJ

BNS 813-D10-R12-100-10-02-FD-S90S

Emniyet sviç konumları bulunan mekanik çok konumlu limit sviçleri

Boyut
120 x 170 x 85 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Anahtarlama konum sayısı
10x Roller
Versiyon
EN 60204-1 emniyet standardı
Çalışma prensibi
1-10. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
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
120 x 170 x 85 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Anahtarlama konum sayısı
10x Roller
Versiyon
EN 60204-1 emniyet standardı
Çalışma prensibi
1-10. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
Sürekli akım
1-10. Anahtarlama pozisyonu: 5 A
Nominal çalışma voltajı Ue
1-3. Anahtarlama pozisyonu: 6…60 V
4. Anahtarlama pozisyonu: 30 V AC/36 V DC
5-10. Anahtarlama pozisyonu: 6…60 V
Montaj
Dikey
Yaklaşım yönü
uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak
Yaklaşım hızı
1-10. Anahtarlama pozisyonu: 60 m/min
Sviç konum mesafesi
12 mm
Bağlantı tipi
1. Anahtarlama pozisyonu: Konnektör
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.