Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BNS04T2

BNS 819-B05-D08-46-12-S4R-I

Mekanik çok konumlu limit sviçler

Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Anahtarlama konum sayısı
5x Chisel
Versiyon
Yaylı kontak
Çalışma prensibi
1-5. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
Montaj
Dikey
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
5x Chisel
Versiyon
Yaylı kontak
Çalışma prensibi
1-5. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
Montaj
Dikey
Yaklaşım yönü
uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak
Yaklaşım hızı
1-5. Anahtarlama pozisyonu: 20 m/min
Bağlantı tipi
1. Anahtarlama pozisyonu: Konnektör
Ortam sıcaklığı
-5...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
IO-Link
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.