benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Plastik muhafazalı ve kırmızı ışık lazerli mesafe sensörleri ve aktif alan için malzeme olarak PMMA
Seri
26K
Boyut
17 x 50 x 50 mm
Arayüz
Analog, voltaj: 0…10 V
doğrusal artımlı
doğrusal artımlı
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Optik çalışma prensibi
Üçgenleme
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
| BOD 26K-LA01-C-06 | BOD 26K-LA02-C-06 | |
|
817,40 EUR
Liste fiyatı
|
817,40 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Boyut | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Arayüz |
Analog, voltaj: 0…10 V doğrusal artımlı |
Analog, voltaj: 0…10 V doğrusal artımlı |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik mesafe sensörü | Fotoelektrik mesafe sensörü |
| Optik çalışma prensibi | Üçgenleme | Üçgenleme |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 0.8 mm 65 mm'de | Ø 0.8 mm 65 mm'de |
| Aralık | 45...85 mm | 45...85 mm |
| Hassasiyet | ±1 % FS | ±1 % FS |
| Çözünürlük | ≤ 80 µm | ≤ 20 µm |
| Bağlantı | Kablo, 6.00 m, PVC | Kablo, 6.00 m, PVC |
| Dış gövde malzemesi | ABS | ABS |
| Çalışma voltajı Ub | 18...28 VDC | 18...28 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor