benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Plastik muhafazalı ve kırmızı ışık lazerli mesafe sensörleri ve aktif alan için malzeme olarak PMMA
Seri
26K
Boyut
17 x 50 x 50 mm
Arayüz
RS485
Analog, akım: 4…20 mA
lineer yükselen/düşen
2x PNP: NO/NC
Analog, akım: 4…20 mA
lineer yükselen/düşen
2x PNP: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Optik çalışma prensibi
Üçgenleme
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
| BOD 26K-LBR04-S115-C | BOD 26K-LBR05-S115-C | |
|
1.064,34 EUR
Liste fiyatı
|
1.064,34 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Boyut | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Arayüz |
RS485 Analog, akım: 4…20 mA lineer yükselen/düşen 2x PNP: NO/NC |
RS485 Analog, akım: 4…20 mA lineer yükselen/düşen 2x PNP: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik mesafe sensörü | Fotoelektrik mesafe sensörü |
| Optik çalışma prensibi | Üçgenleme | Üçgenleme |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | 1.5 x 3.25 mm 100 mm'de | 2 x 4.5 mm 300 mm'de |
| Aralık | 30...100 mm, ayarlanabilir | 80...300 mm, ayarlanabilir |
| Hassasiyet | ±0.25 % FS | ±0.25 % FS |
| Tekrarlama hassasiyeti | %0.25 FS | %0.25 FS |
| Çözünürlük | %0.1 FS | %0.1 FS |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 8-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 8-kutup |
| Dış gövde malzemesi | ABS | ABS |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor