benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Optik mesafe sensörleri
Seri
63M
Boyut
35 x 70 x 90 mm
Arayüz
Analog, akım 4…20 mA
doğrusal artımlı
2x PNP Normalde açık (NO)
doğrusal artımlı
2x PNP Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Optik çalışma prensibi
Işık uçuş süresi
Alternatif ürün
BOD001W
Optik mesafe sensörleri
BOD 37M-LB01-S92
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOD 63M-LB04-S115 | BOD 37M-LB01-S92 | |
|
-
Liste fiyatı
|
664,19 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 63M | 37M |
|---|---|---|
| Boyut | 35 x 70 x 90 mm | 60 x 37 x 72.3 mm |
| Arayüz |
Analog, akım 4…20 mA doğrusal artımlı 2x PNP Normalde açık (NO) |
Analog, akım 4...20 mA doğrusal yükselen/düşen 2x PNP/NPN/push-pull NO/NC |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik mesafe sensörü | Fotoelektrik mesafe sensörü |
| Optik çalışma prensibi | Işık uçuş süresi | Işık uçuş süresi |
| Işın özelliği | Kolime edilmiş | Kolime edilmiş |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 10 mm 6 m'de | Ø 15 mm 8 m'de |
| Aralık | 200...6000 mm | 200...10000 mm |
| Hassasiyet | ±1 % FS | ±0.1 % FS |
| Tekrarlama hassasiyeti | %0.033 FS | %0.01 FS |
| Çözünürlük | ≤ 1.0 mm | ≤ 1.0 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 8-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum, Döküm, boyalı | Çinko, Döküm |
| Çalışma voltajı Ub | 15...30 VDC | 19.2...28.8 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor