Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BOD001W

BOD 37M-LB01-S92

Metal gövdeli ve kırmızı ışık lazerine sahip mesafe sensörleri ve aktif alan için malzeme olarak PMMA

Seri
37M
Boyut
60 x 37 x 72.3 mm
Arayüz
Analog, akım: 4…20 mA
lineer yükselen/düşen
2x PNP/NPN/push-pull: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Optik çalışma prensibi
Işık uçuş süresi
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
37M
Boyut
60 x 37 x 72.3 mm
Arayüz
Analog, akım: 4…20 mA
lineer yükselen/düşen
2x PNP/NPN/push-pull: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Optik çalışma prensibi
Işık uçuş süresi
Işın özelliği
Kolime edilmiş
Işık tipi
Lazer kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 15 mm 8 m'de
Aralık
200...10000 mm
Hassasiyet
±0.1 % FS
Tekrarlama hassasiyeti
%0.01 FS
Çözünürlük
≤ 1.0 mm
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm
Çalışma voltajı Ub
19.2...28.8 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.