benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Metal gövdeli ve farklı ışık türlerine sahip mesafe sensörleri
Seri
66M
Boyut
30 x 100.5 x 73.2 mm
Arayüz
Analog, voltaj: 1…10 V
lineer yükselen/düşen
PNP/NPN: NO/NC
lineer yükselen/düşen
PNP/NPN: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Optik çalışma prensibi
Üçgenleme
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
| BOD 66M-LA14-S92 | BOD 66M-LA12-S92 | |
|
1.038,81 EUR
Liste fiyatı
|
1.010,75 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 66M | 66M |
|---|---|---|
| Boyut | 30 x 100.5 x 73.2 mm | 30 x 100.5 x 73.2 mm |
| Arayüz |
Analog, voltaj: 1…10 V lineer yükselen/düşen PNP/NPN: NO/NC |
Analog, voltaj: 1…10 V lineer yükselen/düşen PNP/NPN: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik mesafe sensörü | Fotoelektrik mesafe sensörü |
| Optik çalışma prensibi | Üçgenleme | Üçgenleme |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | 2 x 6 mm 2 m'de | Ø 1 mm 800 mm'de |
| Aralık | 150...2000 mm | 150...800 mm |
| Hassasiyet | ±1.5 % FS | ±1.5 % FS |
| Tekrarlama hassasiyeti | %0.5 FS | %0.5 FS |
| Çözünürlük | 1...3 mm | 100...800 µm |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Çinko, Döküm, boyalı | Çinko, Döküm, boyalı |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor