Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BOD001K

BOD 66M-LB12-S92

Metal gövdeli ve farklı ışık türlerine sahip mesafe sensörleri

Seri
66M
Boyut
30 x 100.5 x 73.2 mm
Arayüz
Analog, akım: 4…20 mA
lineer yükselen/düşen
PNP/NPN: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Optik çalışma prensibi
Üçgenleme
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Seri
66M
Boyut
30 x 100.5 x 73.2 mm
Arayüz
Analog, akım: 4…20 mA
lineer yükselen/düşen
PNP/NPN: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Optik çalışma prensibi
Üçgenleme
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
Lazer kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 1 mm 800 mm'de
Aralık
150...800 mm
Hassasiyet
±1.5 % FS
Tekrarlama hassasiyeti
%0.5 FS
Çözünürlük
100...800 µm
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, boyalı
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin