benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Metal gövdeli ve kırmızı ışık lazerine sahip mesafe sensörleri ve aktif alan için malzeme olarak PMMA
Seri
37M
Boyut
60 x 37 x 72.3 mm
Arayüz
RS485
Analog, voltaj/Analog, akım: 0.2…10 V/4…20 mA
lineer yükselen/düşen
2x PNP/NPN/push-pull: NO/NC
Analog, voltaj/Analog, akım: 0.2…10 V/4…20 mA
lineer yükselen/düşen
2x PNP/NPN/push-pull: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Optik çalışma prensibi
Işık uçuş süresi
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor