benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Plastik muhafazalı ve yıkama için LED kırmızı ışıklı dar mesafe sensörleri
Special characteristics
Washdown
Seri
6K
Boyut
12 x 41.5 x 21.6 mm
Arayüz
Analog, voltaj: 1…10 V
lineer yükselen/düşen
PNP: NO/NC
lineer yükselen/düşen
PNP: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani
genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Alternatif ürün
BOD0005
Optik mesafe sensörleri
BOD 26K-LB04-S115-C
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOD 6K-RA04-S75 | BOD 26K-LB04-S115-C | |
|
356,90 EUR
Liste fiyatı
|
999,20 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Seri | 6K | 26K |
| Boyut | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Arayüz |
Analog, voltaj: 1…10 V lineer yükselen/düşen PNP: NO/NC |
Analog, akım: 4…20 mA lineer yükselen/düşen 2x PNP: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik mesafe sensörü | Fotoelektrik mesafe sensörü |
| Optik çalışma prensibi | Üçgenleme | Üçgenleme |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 5 mm 50 mm'de | 1.5 x 3.25 mm 100 mm'de |
| Aralık | 10...85 mm | 30...100 mm, ayarlanabilir |
| Hassasiyet | ±0.8 % FS | ±0.25 % FS |
| Tekrarlama hassasiyeti | %0.59 FS | %0.25 FS |
| Çözünürlük | ≤ 0.15 mm | %0.1 FS |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 8-kutup |
| Dış gövde malzemesi | ABS | ABS |
| Çalışma voltajı Ub | 13...30 VDC | 18...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor