benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Optik mesafe sensörleri
Seri
24K
Boyut
50 x 21 x 50 mm
Arayüz
2x PNP/NPN NO/NC Analog, akım 4…20 mA
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Optik çalışma prensibi
Üçgenleme
Alternatif ürün
BOD002M
Optik mesafe sensörleri
BOD 24K-LPI07-S4
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOD 24K-LB02-S92 | BOD 24K-LPI07-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
1.009,29 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 24K | 24K |
|---|---|---|
| Boyut | 50 x 21 x 50 mm | 50 x 21 x 50 mm |
| Arayüz | 2x PNP/NPN NO/NC Analog, akım 4…20 mA |
IO-Link: 1.1 Analog, voltaj/Analog, akım anahtarlanabilir: 4…20 mA 0…10 V 2x PNP/NPN: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik mesafe sensörü | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Üçgenleme | Üçgenleme |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | 1 x 1 mm at 100 mm | 1 x 1 mm 100 mm'de |
| Aralık | 50...100 mm | 50...100 mm |
| Hassasiyet | ±0.5 % | ±0.5 % |
| Tekrarlama hassasiyeti | ± 0.25 % | ± 50 µm |
| Çözünürlük | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Plastik | Plastik |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor