benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Optik mesafe sensörleri
Seri
24K
Boyut
50 x 21 x 50 mm
Arayüz
2x PNP/NPN NO/NC Analog, voltaj 0…10 V/1…10 V/0…5 V/1…5 V
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Optik çalışma prensibi
Üçgenleme
Alternatif ürün
BOD002N
Optik mesafe sensörleri
BOD 24K-LPI08-S4
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOD 24K-LA03-S92 | BOD 24K-LPI08-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
1.009,29 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 24K | 24K |
|---|---|---|
| Boyut | 50 x 21 x 50 mm | 50 x 21 x 50 mm |
| Arayüz | 2x PNP/NPN NO/NC Analog, voltaj 0…10 V/1…10 V/0…5 V/1…5 V |
IO-Link: 1.1 Analog, voltaj/Analog, akım anahtarlanabilir: 4…20 mA 0…10 V 2x PNP/NPN: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik mesafe sensörü | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Üçgenleme | Üçgenleme |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | 1 x 1 mm at 450 mm | 1.2 x 1.2 mm 650 mm'de |
| Aralık | 50...650 mm | 50...650 mm |
| Hassasiyet | ±1 % | ±1 % |
| Tekrarlama hassasiyeti | ± 0.5 % | ± 50 µm |
| Çözünürlük | ≤ 100 µm | ≤ 100 µm |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Plastik | Plastik |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor