benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Plastik muhafazalı ve yıkama için LED kırmızı ışıklı dar mesafe sensörleri
Special characteristics
Washdown
Seri
6K
Boyut
12 x 34 x 21.6 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Analog, voltaj: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Otomatik-Algılama: NO/NC
Analog, voltaj: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Otomatik-Algılama: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor