benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Plastik muhafazalı ve yıkama için LED kırmızı ışıklı dar mesafe sensörleri
Seri
6K
Boyut
12 x 34 x 21.6 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Analog, voltaj: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Otomatik-Algılama: NO/NC
Analog, voltaj: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Otomatik-Algılama: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Optik çalışma prensibi
Üçgenleme
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
| BOD 6K-RAI03-S75 | BOD 6K-RAI02-S75 | |
|
376,20 EUR
Liste fiyatı
|
332,20 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Boyut | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Arayüz |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analog, voltaj: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Otomatik-Algılama: NO/NC |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analog, voltaj: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Otomatik-Algılama: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik mesafe sensörü | Fotoelektrik mesafe sensörü |
| Optik çalışma prensibi | Üçgenleme | Üçgenleme |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | 16 x 16 mm 200 mm'de | 8 x 8 mm 80 mm'de |
| Aralık | 30...200 mm | 20...80 mm |
| Tekrarlama hassasiyeti | 1 mm | 0.4 mm |
| Çözünürlük | ≤ 0.68 mm | ≤ 0.12 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | ABS | ABS |
| Çalışma voltajı Ub | 13...30 VDC | 13...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor