Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BOD002W

BOD 6K-RAI03-02

Plastik muhafazalı ve yıkama için LED kırmızı ışıklı dar mesafe sensörleri

Special characteristics
Washdown
Seri
6K
Boyut
12 x 34 x 21.6 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Analog, voltaj: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Otomatik-Algılama: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Special characteristics
Washdown
Seri
6K
Boyut
12 x 34 x 21.6 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Analog, voltaj: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Otomatik-Algılama: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Optik çalışma prensibi
Üçgenleme
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
16 x 16 mm 200 mm'de
Aralık
30...200 mm
Tekrarlama hassasiyeti
1 mm
Çözünürlük
≤ 0.68 mm
Bağlantı
Kablo, 2 m, PVC
Dış gövde malzemesi
ABS
Çalışma voltajı Ub
13...30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin