benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Mikromote - optik sensör kafaları
Seri
G04
Boyut
Ø 4 x 10 mm
Arayüz
amplifikatör anahtarlaması için
Çalışma prensibi
Optik sensör kafası
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Alternatif ürün
BOH005T
Mikromote - optik sensör kafaları
BOH TI-G04-010-01-S49F
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOH TI-G04-003-01-S49F | BOH TI-G04-010-01-S49F | |
|
139,67 EUR
Liste fiyatı
|
154,18 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | G04 | G04 |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 4 x 10 mm | Ø 4 x 10 mm |
| Arayüz | amplifikatör anahtarlaması için | amplifikatör anahtarlaması için |
| Çalışma prensibi | Optik sensör kafası | Optik sensör kafası |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör | Geçiş ışınlı sensör |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | Kızıl ötesi ışık | LED kızılötesi |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
| Aralık | 0...1 m | 0...2 m |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-dişi, 1 m, PUR | Konnektörlü kablo, M8x1-dişi, 1 m, PUR |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Montaj | Çap 4.0 mm | Çap 4.0 mm |
| En küçük parça tipik | 0.10 mm | 0.40 mm |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor