benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık düğmesi
Seri
18M
Boyut
Ø 18 x 69 mm
Arayüz
PNP Normalde açık (NO)
PNP Normalde kapalı (NC)
PNP Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
Alternatif ürün
BOS01EY
Işık düğmesi
BOS 18M-PA-ID20-S4
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-1PF-E5-C-S4 | BOS 18M-PA-ID20-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
122,36 EUR
Liste fiyatı
|
123,50 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Boyut | Ø 18 x 69 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Arayüz |
PNP Normalde açık (NO) PNP Normalde kapalı (NC) |
PNP Normalde açık (NO) PNP Normalde kapalı (NC) |
2x PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | - |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak | - |
| Işık tipi | Kızıl ötesi ışık | LED kızılötesi | LED kızılötesi |
| Aralık | 0...1000 mm | 1...800 mm | - |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | Cam, parlama önleyici | - |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Işık bölgesi boyutu | - | Ø 50 mm 600 mm'de | - |
| Dağıtım kapsamı | - |
Somun M18x1 (2x) Kullanıcı el kitabı |
- |
| Ayarlama | - | - | Hassasiyet (Sn) |
| Anahtarlama frekansı | - | - | 1000 Hz |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor