benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık düğmesi
Seri
21M
Boyut
15 x 50 x 42.5 mm
Giriş fonksiyonu
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Düğme ile aynı fonksiyon
Düğme ile aynı fonksiyon
Arayüz
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Alternatif ürün
BOS01Z8
Işık düğmesi
BOS 21M-PA-RH22-S4
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PUS-RH12-S4 | BOS 21M-PA-RH22-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
176,54 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Boyut | 15 x 50 x 42.5 mm | 15 x 51 x 42.5 mm |
| Giriş fonksiyonu |
Anahtar devre dışı açık/kapalı Düğme ile aynı fonksiyon |
- |
| Arayüz | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
PNP: Normalde açık (NO) PNP: Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde |
| Benzersiz optik özellik | Arka plan bastırma | Arka plan bastırma |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 20...200 mm | 1...400 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
Çinko, Döküm, toz kaplamalı Alüminyum |
Çinko, Döküm, toz kaplamalı Alüminyum |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | Cam |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Işın özelliği | - | Odak, tipik olarak 200 mm |
| Işık bölgesi boyutu | - | 6 x 6 mm 200 mm'de |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor