benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Plastik ve cam fiber (fiberglass) için fiber tabanlı cihazlar
Seri
74K
Boyut
12 x 41 x 68.5 mm
Arayüz
PNP/NPN normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Çalışma prensibi
Fiber optik cihaz
Giriş fonksiyonu
Test (Verici kapalı)
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 74K-UU-1FR-BO-Z-02 | BFB 75K-003-P-02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
224,33 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 74K | 75K |
|---|---|---|
| Boyut | 12 x 41 x 68.5 mm | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
| Arayüz | PNP/NPN normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP NO/NC Analog, voltaj 0…10 V |
| Çalışma prensibi | Fiber optik cihaz | Fiber optik cihaz |
| Giriş fonksiyonu | Test (Verici kapalı) |
Sn öğretme Anahtar devre dışı açık/kapalı |
| Ayarlama |
Işık-açık/karanlık-açık Anahtarlama çıkışı PNP/NPN Gecikme Zaman fonksiyonu Gecikme süresi Hassasiyet (Sn) Anahtarlama frekansı 1000/666 Hz |
Nominal anahtarlama mesafesi (Sn), 2 değer Tek pals süresi Mod normal/İnce/hızlı/uzak LCD okuma yönü Zaman fonksiyonu Fabrika ayarı (Sıfırlama) Ekran açık/kapalı Gecikme süresi Anahtar devre dışı açık/kapalı Işık-açık/karanlık-açık Hassasiyet (Sn) |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | - |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PVC |
| Dış gövde malzemesi | PBT | ABS |
| Anahtarlama frekansı | 1000 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
cULus CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor