benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Plastik ve cam fiber (fiberglass) için fiber tabanlı cihazlar
Seri
74K
Boyut
12 x 41 x 68.5 mm
Arayüz
PNP/NPN normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Çalışma prensibi
Fiber optik cihaz
Ayarlama
Zaman fonksiyonu
Gecikme süresi
Anahtarlama frekansı 1000/666 Hz
Anahtarlama çıkışı PNP/NPN
Gecikme
Işık-açık/karanlık-açık
Hassasiyet (Sn)
Gecikme süresi
Anahtarlama frekansı 1000/666 Hz
Anahtarlama çıkışı PNP/NPN
Gecikme
Işık-açık/karanlık-açık
Hassasiyet (Sn)
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 74K-UU-1FR-BO-Z-S49-00,2 | BFB 75K-002-P-S75 | |
|
-
Liste fiyatı
|
209,61 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 74K | 75K |
|---|---|---|
| Boyut | 12 x 41 x 68.5 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| Arayüz | PNP/NPN normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Çalışma prensibi | Fiber optik cihaz | Fiber optik cihaz |
| Ayarlama |
Zaman fonksiyonu Gecikme süresi Anahtarlama frekansı 1000/666 Hz Anahtarlama çıkışı PNP/NPN Gecikme Işık-açık/karanlık-açık Hassasiyet (Sn) |
LCD okuma yönü Zaman fonksiyonu Fabrika ayarı (Sıfırlama) Mod normal/İnce/hızlı/uzak Tek pals süresi Nominal anahtarlama mesafesi (Sn), 2 değer Ekran açık/kapalı Gecikme süresi Anahtar devre dışı açık/kapalı Işık-açık/karanlık-açık Hassasiyet (Sn) |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | PBT | ABS |
| Anahtarlama frekansı | 1000 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| Giriş fonksiyonu | - |
Sn öğretme Anahtar devre dışı açık/kapalı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor