benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık düğmesi
Seri
18M
Boyut
Ø 18 x 69 mm
Arayüz
PNP Normalde açık (NO)
PNP Normalde kapalı (NC)
PNP Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
Alternatif ürün
BOS01CF
Işık düğmesi
BOS 18M-PA-RD20-S4
kullanılabilirlik
BOS01EY
Işık düğmesi
BOS 18M-PA-ID20-S4
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-1PD-E5-C-S4 | BOS 18M-PA-RD20-S4 | BOS 18M-PA-ID20-S4 | |
|
115,57 EUR
Liste fiyatı
|
115,57 EUR
Liste fiyatı
|
122,36 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Boyut | Ø 18 x 69 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Arayüz |
PNP Normalde açık (NO) PNP Normalde kapalı (NC) |
PNP: Normalde açık (NO) PNP: Normalde kapalı (NC) |
PNP: Normalde açık (NO) PNP: Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | Cisimden yansımalı sensör, enerjik |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | Kızıl ötesi ışık | LED, kırmızı ışık | LED kızılötesi |
| Aralık | 0...400 mm | 0...600 mm | 1...800 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | Cam, parlama önleyici | Cam, parlama önleyici |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Işık bölgesi boyutu | - | Ø 50 mm 600 mm'de | Ø 50 mm 600 mm'de |
| Dağıtım kapsamı | - |
Somun M18x1 (2x) Kullanıcı el kitabı |
Somun M18x1 (2x) Kullanıcı el kitabı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor