benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık düğmesi
Seri
12M
Boyut
Ø 12 x 74 mm
Arayüz
PNP normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
Alternatif ürün
BOS01UM
Işık düğmesi
BOS 12M-PA-RF10-S4
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PS-1N1I-S4-C | BOS 12M-PA-RF10-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
108,77 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 12 x 74 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Arayüz | PNP normalde açık (NO) |
PNP Normalde açık (NO) PNP Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde |
| Benzersiz optik özellik | Sabitlenmiş arka plan bastırma |
sabit odak Sabitlenmiş arka plan bastırma |
| Işın özelliği | Odaklı | Odak, tipik olarak 25 mm |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 0...23 mm | 1...25 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marka | Global | - |
| Işık bölgesi boyutu | - | Ø 2 mm 25 mm'de |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor