benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M12 dişli ve farklı ışık tiplerine sahip silindirik difüzör sensörleri
Seri
12M
Boyut
Ø 12 x 60 mm
Arayüz
PNP: Normalde açık (NO)
PNP: Normalde kapalı (NC)
PNP: Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
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
| BOS 12M-PA-RF10-S4 | BOS 12M-PA-RH12-S4 | BOS 12M-PSV-RF10-S4 | |
|
108,77 EUR
Liste fiyatı
|
122,36 EUR
Liste fiyatı
|
108,77 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 12M | 12M | 12M |
|---|---|---|---|
| Boyut | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Arayüz |
PNP: Normalde açık (NO) PNP: Normalde kapalı (NC) |
PNP: Normalde açık (NO) PNP: Normalde kapalı (NC) |
2x PNP: Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde | Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde |
| Benzersiz optik özellik |
sabit odak Sabitlenmiş arka plan bastırma |
Arka plan bastırma |
sabit odak Sabitlenmiş arka plan bastırma |
| Işın özelliği | Odak, tipik olarak 25 mm | Iraksak | Odak, tipik olarak 25 mm |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 2 mm 25 mm'de | Ø 6 mm 100 mm'de | Ø 2 mm 25 mm'de |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 1...25 mm | 25...100 mm | 1...25 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor