benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık düğmesi
Seri
18M
Boyut
Ø 18 x 89 mm
Arayüz
PNP NO/NC NPN NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
Alternatif ürün
BOS01EY
Işık düğmesi
BOS 18M-PA-ID20-S4
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-GU-1PF-S4-Y | BOS 18M-PA-ID20-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
122,36 EUR
Liste fiyatı
|
123,50 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Boyut | Ø 18 x 89 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Arayüz | PNP NO/NC NPN NO/NC |
PNP: Normalde açık (NO) PNP: Normalde kapalı (NC) |
2x PNP: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | - |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak | - |
| Işık tipi | Kızıl ötesi ışık | LED kızılötesi | LED kızılötesi |
| Aralık | 60...1000 mm | 1...800 mm | - |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | Cam | Cam, parlama önleyici | - |
| Çalışma voltajı Ub | 11...30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Işık bölgesi boyutu | - | Ø 50 mm 600 mm'de | - |
| Dağıtım kapsamı | - |
Somun M18x1 (2x) Kullanıcı el kitabı |
- |
| Ayarlama | - | - | Hassasiyet (Sn) |
| Anahtarlama frekansı | - | - | 1000 Hz |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor