benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Plastik ve cam fiber (fiberglass) için fiber tabanlı cihazlar
Seri
6K
Boyut
12 x 42 x 27 mm
Arayüz
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Çalışma prensibi
Fiber optik cihaz
Giriş fonksiyonu
Düğme ile aynı fonksiyon
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-1FR-S75-C | BFB 75K-001-P-S75 | |
|
-
Liste fiyatı
|
124,63 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 6K | 75K |
|---|---|---|
| Boyut | 12 x 42 x 27 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| Arayüz | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Fiber optik cihaz | Fiber optik cihaz |
| Giriş fonksiyonu |
Düğme ile aynı fonksiyon Anahtar devre dışı açık/kapalı |
Düğme ile aynı fonksiyon Anahtar devre dışı açık/kapalı |
| Ayarlama |
Fabrika ayarı (Sıfırlama) Işık-açık/karanlık-açık Hassasiyet (Sn) |
Işık-açık/karanlık-açık Fabrika ayarı (Sıfırlama) Hassasiyet (Sn) |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | ABS | ABS |
| Anahtarlama frekansı | 1000 Hz | 1500 Hz |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor