Karşılıklı tip sensörler
Anahtarlama çıkışı PNP/NPN
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Durduruldu
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BLE 15K-R-F5-02 | BOS 5K-PS-IX10-02 | |
|
133,06 EUR
Liste fiyatı
|
123,48 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Boyut | 13 x 52 x 29 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Giriş fonksiyonu |
Işık-açık/karanlık-açık Anahtarlama çıkışı PNP/NPN |
- |
| Arayüz | PNP/NPN normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör (alıcı) | Geçiş ışınlı sensör |
| Işık tipi | Kızıl ötesi ışık | Kızıl ötesi ışık |
| Aralık | 0...5 m | 0...20 m |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PVC | Kablo, 2.00 m, PVC |
| Dış gövde malzemesi | ABS |
PC PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE cULus |
cULus CE WEEE UKCA |
| Işın özelliği | - | Iraksak |
| Işık bölgesi boyutu | - | Ø 90 mm 2 m'de |
| Marka | - | Global |