benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Retro-yansıtıcı sensörler
Seri
15K
Boyut
13 x 52 x 31 mm
Giriş fonksiyonu
Anahtarlama çıkışı PNP/NPN
Işık-açık/karanlık-açık
Işık-açık/karanlık-açık
Arayüz
PNP/NPN normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Alternatif ürün
BOS012C
Retro-yansıtıcı sensörler
BOS 5K-PS-RR10-02
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-R-B2-02 | BOS 5K-PS-RR10-02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
34,80 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Boyut | 13 x 52 x 31 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Giriş fonksiyonu |
Anahtarlama çıkışı PNP/NPN Işık-açık/karanlık-açık |
- |
| Arayüz | PNP/NPN normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Retro reflektif sensör | Retro reflektif sensör |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 0...2 m | 0...4 m |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PVC | Kablo, 2.00 m, PVC |
| Dış gövde malzemesi | ABS |
PC PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Işın özelliği | - | Iraksak |
| Işık bölgesi boyutu | - | Ø 160 mm 2 m'de |
| Marka | - | Global |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor