benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık düğmesi
Seri
15K
Boyut
13 x 59.5 x 29 mm
Giriş fonksiyonu
Işık-açık/karanlık-açık
Arayüz
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Alternatif ürün
BOS0124
Işık düğmesi
BOS 5K-PS-ID10-S75
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Durduruldu
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-R-C50-P-S75 | BOS 5K-PS-ID10-S75 | |
|
-
Liste fiyatı
|
83,85 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Boyut | 13 x 59.5 x 29 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm |
| Giriş fonksiyonu | Işık-açık/karanlık-açık | - |
| Arayüz | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP: Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | Cisimden yansımalı sensör, enerjik |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | Kızıl ötesi ışık | Kızıl ötesi ışık |
| Aralık | 1...100 mm | 0...900 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | ABS |
PC PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Işık bölgesi boyutu | - | Ø 50 mm 500 mm'de |
| Marka | - | Global |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor