benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık düğmesi
Seri
15K
Boyut
13 x 28 x 52 mm
Giriş fonksiyonu
Işık-açık/karanlık-açık
Anahtarlama çıkışı PNP/NPN
Anahtarlama çıkışı PNP/NPN
Arayüz
PNP/NPN normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Alternatif ürün
BOS0127
Işık düğmesi
BOS 5K-PS-RD11-02
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Durduruldu
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-S-C10-02 | BOS 5K-PS-RD11-02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
83,85 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Boyut | 13 x 28 x 52 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Giriş fonksiyonu |
Işık-açık/karanlık-açık Anahtarlama çıkışı PNP/NPN |
- |
| Arayüz | PNP/NPN normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | Cisimden yansımalı sensör, enerjik |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | Kızıl ötesi ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 1...100 mm | 50...200 mm |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PVC | Kablo, 2.00 m, PVC |
| Dış gövde malzemesi | ABS |
PC PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Işık bölgesi boyutu | - | Ø 8 mm 180 mm'de |
| Marka | - | Global |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor