Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BOS00HT

BOS 18KF-NA-1LOC-C-02

Işık düğmesi

Seri
18KF
Boyut
Ø 18 x 77 mm
Arayüz
NPN Normalde açık (NO)
NPN Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Seri
18KF
Boyut
Ø 18 x 77 mm
Arayüz
NPN Normalde açık (NO)
NPN Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
Lazer kırmızı ışık
Aralık
0...350 mm
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PVC
Dış gövde malzemesi
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
EAC
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin