benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık düğmesi
Seri
18KF
Boyut
Ø 18 x 77 mm
Arayüz
NPN Normalde açık (NO)
NPN Normalde kapalı (NC)
NPN Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
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
Alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 18KF-NA-1PD-C-05 | BOS 18KF-NA-1PD-C-02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
90,30 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 18KF | 18KF |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 18 x 77 mm | Ø 18 x 77 mm |
| Arayüz |
NPN Normalde açık (NO) NPN Normalde kapalı (NC) |
NPN: Normalde açık (NO) NPN: Normalde kapalı (NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | Cisimden yansımalı sensör, enerjik |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED kızılötesi | LED kızılötesi |
| Aralık | 0...400 mm | 0...400 mm |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, PVC | Kablo, 2.00 m, PVC |
| Dış gövde malzemesi | PBT | PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor