benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Karşılıklı tip sensörler
Seri
18E
Boyut
Ø 18 x 70 mm
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör (Verici)
Işık tipi
Kızıl ötesi ışık
Alternatif ürün
BOS01KT
Karşılıklı tip sensörler
BOS 18E-X-RS20-S4
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BLS 18E-XX-1P-E5-X-S4 | BOS 18E-X-RS20-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
106,50 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör (Verici) | Geçiş ışınlı sensör (Verici) |
| Işık tipi | Kızıl ötesi ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 12 mm Işık çıkışı | - |
| Aralık | 0...16 m | 0...20 m |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4571) | Paslanmaz çelik (1.4404) |
| Algılama yüzey malzemesi | Cam | Cam |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
Ecolab cULus CE UKCA WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Işın özelliği | - | Iraksak |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor