benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M12 dişli ve farklı ışık türlerine sahip silindirik geçişli fotoelektrik sensörler
Seri
12M
Boyut
Ø 12 x 70 mm
Giriş fonksiyonu
Test (Verici kapalı)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör (Verici)
Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani
genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Alternatif ürün
BOS00WJ
Karşılıklı tip sensörler
BOS 12M-X-LS12-S4
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-XT-LS12-S4 | BOS 12M-X-LS12-S4 | |
|
122,36 EUR
Liste fiyatı
|
122,36 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm |
| Giriş fonksiyonu | Test (Verici kapalı) | - |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör (Verici) | Geçiş ışınlı sensör (Verici) |
| Işın özelliği | Kolime edilmiş | Kolime edilmiş |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 2.5 mm Işık çıkışı | Ø 2.5 mm Işık çıkışı |
| Aralık | 0...30 m | 0...30 m |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | Cam | Cam |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor