benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Karşılıklı tip sensörler
Seri
Q08M
Boyut
8 x 44 x 8 mm
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör (Verici)
Işın özelliği
Iraksak
Alternatif ürün
BOS01YM
Karşılıklı tip sensörler
BOS Q08M-X-KS21-00,2-S49
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-X-KS20-00,2-S49 | BOS Q08M-X-KS21-00,2-S49 | |
|
86,90 EUR
Liste fiyatı
|
80,30 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Boyut | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör (Verici) | Geçiş ışınlı sensör (Verici) |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | Kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 3.0 mm Işık çıkışı | - |
| Aralık | 0...2.2 m | 0...2.2 m |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR |
| Dış gövde malzemesi | Çinko, Döküm, nikel kaplamalı | Çinko, Döküm, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor